Az IEC megfelelőségű légszigetelésű terhelésszakaszolók alkalmasak kábelvonalak szakaszolására, transzformátor, motor és kondenzátortelep kapcsolására, szekunder alállomásokban szabadvezetékek, transzformátorok és felfűzött hálózatok táplálására, kombinálhatók DIN szabvány szerinti biztosítókkal transzformátor-védelem céljából. Az ANSI változatot fémtokozású kapcsolóberendezésben, talapzatra szerelt szekrényekben, bányászati és kondenzátorkapcsolási alkalmazásokban használják.
A gázszigetelésű terhelésszakaszolók a „teljes élettartamra tömített” SF6 technológián alapulnak, amely nagy teljesítményt, megbízhatóságot és hosszú élettartamot kínál.A terméksorozat nemrégiben az új GSec-kel bővűlt, amelyet úgy terveztek, hogy eleget tegyen a legújabb IEC szabványok specifikus követelményeinek.
A földelőkapcsolók kétféle formában készülnek: önálló földelőkapcsolókként és beépített áramváltókkal kombinált földelőkapcsolókként. A kombinált változat áramváltói képezik a földelőkapcsoló érintkezőinek szerelési alaplapját, csökkentve ezzel a szekrényen belüli helyigényt.
Miért az ABB?
- Egyszerűség, megbízhatóság és hosszú élettartam. A névleges áramerősség mellett több, mint 100 kapcsolási műveletre képes a készülék , amely jóval több, mint a versenytárs konstrukciók esetében
- A termékek teljes skálája rugalmasságot biztosít a legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában
- Globális alkalmazás