Bezpieczniki IEC ograniczające prąd zwarciowy typu CMF

Bezpieczniki średniego napięcia CMF zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowań w obwodzie ochrony silnika, napięcie znamionowe 3,6-12 kV, prąd znamionowy 63-315 A

Zakres oferty
 Bezpieczniki CMF są zaprojektowane do ochrony obwodów silnikowych przed cieplnymi i dynamicznymi skutkami występowania prądów zwarciowych

Główne zalety 

  • Specjalna konstrukcja bezpiecznika odporna na cykliczne obciążenia typowe dla aplikacji w obwodach silnikowych
  • Ciągła ochrona i niezawodna praca gwarantowana wytrzymałą konstrukcją i zgodnością z najnowszymi wydaniami związanych norm IEC
  • Zgodność z innymi produktami ABB zapewnia szybki i dokładny dobór bezpiecznika
  • Uszczelnienie napowietrzne w wykonaniu podstawowym, zaprojektowane i testowane pod kątem utrudnionych warunków pracy

Główne właściwości
 
  • Napięcie znamionowe do 12 kV z prądami znamionowymi 63 A - 315 A
  • Do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych
  • Zaprojektowane i testowane zgodnie z IEC 62282-1
  • Typ bezpiecznika dobezpieczeniowy
  • Wybijak 80 N (typ średni)
  • Wyposażone w modułowy ogranicznik temperatury (TCU) - dodatkowa ochrona przed obciążeniami cieplnymi w małych przestrzeniach aplikacyjnych

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Narzędzia i wsparcie produktowe

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language