Podstawy bezpiecznikowe PBPM i UCE-NI
Bezpieczne zamocowanie wkładek topikowych w aplikacjach wnętrzowych
Podstawy bezpiecznikowe UCE-NI przeznaczone są do wszystkich wkładek bezpiecznikowych typu DIN: CEF, CEF-S, CEF-VT, CMF. Wszystkie wersje UCE-NI są również dostępne ze wskaźnikiem przepalenia bezpiecznika. Podstawy bezpiecznikowe typu PBPM przeznaczone są do mocowania wkładek topikowych WBP w zastosowaniach wnętrzowych.
Kluczowe korzyścI:
- Przeznaczone dla szerokiej gamy bezpieczników
- Niezawodne działanie dzięki sprawdzonej konstrukcji
- Dowolna pozycja montażowa
- Wskaźnik stanu wybijaka bezpiecznika (UCE-NI)
Kluczowe cechy:
- Napięcie znamionowe do 36kV
- Prąd znamionowy do 315A
- Testowane zgodnie z IEC 60282-1
- Zaprojektowane do zastosowań wnętrzowych