Bieguny zalewane średniego napięcia wnętrzowe i napowietrzne

Bieguny zalewane średniego napięcia dla łatwego i szybkiego instalowania w wyłącznikach o parametrach znamionowych do 40,5 kV, 3150 A, 50 kA.

Zalewanie komory próżniowej w żywicy sprawia, że biegun jest szczególnie wytrzymały na uderzenia i zapewnia ochronę przed osadzaniem zanieczyszczeń jak kurzu czy pyłów oraz wilgocią.

Główną zaletą tej technologii (w porównaniu z systemami opartymi o otwarte bieguny) jest ich wysoka wytrzymałość na udary napięciowe oraz lepsza ochrona przed wpływem zewnętrznych czynników środowiskowych. Konstrukcja bieguna jest zwarta mocna i modułowa. Kolejną ważną zaletą jest jej szybki i łatwy montaż w sprawdzonym i dostosowanym wcześniej biegunie wyłącznika próżniowego.

Najnowszym członkiem rodziny biegunów zalewanych jest teraz PT1. W przeciwieństwie do swoich poprzedników nie jest wykonany nie bazie żywic epoksydowych tylko na najwyższej jakości materiału termoplastycznego.

Dlaczego ABB?

  • Biegun uszczelniony na okres eksploatacji i bezobsługowy
  • Wysoka wytrzymałość dieelektryczna bez dodatkowych  zewnętrznych środków ostrożności
  • Przeznaczony do wszystkich możliwych warunków klimatycznych i wysokości montażu
  • Łatwy montaż w wyłącznikach
  • Absolutnie niezawodny w długim okresie eksploatacji

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Loading documents