Odłączniki napowietrzne ONIII zgodne z IEC
Rozłączniki typu ONIII o napięciu znamionowym 24 i 36 kV oraz prądzie znamionowym 400-2000 A służą do rozłączania obwodów elektrycznych w stanie bezprądowym w instalacjach napowietrznych
Trójfazowe odłączniki typu ONIII, dostępne również jako jednofazowe ONI, zaprojektowane są do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych średniego napięcia – napowietrznych w stanie bezprądowym. W pozycji otwartej odłączniki tworzą bezpieczną i widoczną odległość izolacyjną która odcina napięcie po stronie odpływu.
Zintegrowane odłączniki z uziemnikami są przystosowane do uziemiania wcześniej odłączonej sieci elektrycznej.
| Napięcie znamionowe |
do 24 oraz 36 kV
|
| Prąd znamionowy |
400 - 2000 A
|
Cechy:
- Prosta budowa i obsługa,
- Mały rozmiar,
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna i elektryczna,
- Przyłącza do przewodów sztywnych,
- Działa zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej,
- Duzy zakres wykonań,
- Napędy sterujące: ręczne lub silnikowe.
Dlaczego ABB?
- Uznana marka na całym świecie
- Globalna sieć biur i serwisów wspierających klientów
- Nieustanny rozwój w celu sprostania zmieniającym się potrzebom klientów