Rozłączniki modułowe napowietrzne - w izolacji powietrznej NPS zgodne z IEC
Dzięki modułowej budowie NPS jest kluczowym elementem inteligentnych sieci typu Smart Grid
Solidna konstrukcja mechaniczna jest znakiem towarowym rozłącznika typu NPS. Rozłącznik może być wykorzystywany w każdych warunkach atmosferycznych, instalowany w różnych pozycjach – poziomej/pionowej a także operowany zarówno ręcznie jak i za pomocą zdalnego sterownia.
Cechy:
- Kontrukcja przystosowana do różnych warunków klimatycznych
- Elastyczne opcje montażu i instalacji
- Modułowa konstrukcja minimalizuje czas instalacji rozłącznika NPS
- Szeroki zakres parametrów prądowych
- Kompaktowo pakowane minimalizują koszt transportu
- Różne materiały izolatorów: porcelanowe, żywiczne i silikonowe
- Zabezpieczone powierzchnie metalowe są odporne na działanie warunków atmosferycznych
- Szeroki asortyment akcesoriów
Napięcie znamionowe |
24 - 36 kV
|
Prąd znamionowy |
630 A
|
Dlaczego ABB?
- Uznana marka na całym świecie
- Globalna sieć biur i serwisów wspierających klientów
- Nieustanny rozwój w celu sprostania zmieniającym się potrzebom klientów
- Konstrukcja bazująca na latach doświadczeń i milionach instalacji na całym świecie
- wraz z rozłącznikami NPS ABB gwarantuje niezawodną pracę w każdych warunkach klimatycznych i konfiguracji