Rozłącznik NXA w izolacji SF6 charakteryzuje się doskonałą zdolnością wyłączania prądu i załączania na zwarcie. Został specjalnie zaprojektowany z myślą o eksploatacji w nowoczesnych, zdalnie sterowanych automatycznych systemach rozdzielczych sieci napowietrznych. Rozłącznik typu NXA zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę nawet w najbardziej wymagających warunkach klimatycznych, włączając warunki zasolenia, śniegu i lodu.
| Napięcie znamionowe |
24 - 36 kV
|
| Prąd znamionowy |
630 A
|
Rozłącznik NXA może być wyposażony w opcjonalny napęd silnikowy, który jest instalowany bezpośrednio na mechanizmie sprężynowym. Połączenie silnika do skrzynki sterowniczej wykonane jest za pomocą przewodu sterującego zakończonego wtyką. Napęd silnikowy nie wymaga żadnej dodatkowej regulacji. Rozłącznik może być otwierany (zamykany) ręcznie z poziomu gruntu poprzez pociągnięcie dźwigni za pomocą izolowanego drążka manewrowego z hakiem.
Aparat może być doposażony w awaryjny napęd ręczny obsługiwany z poziomu ziemi (napęd typu SEMD2). Aparat może być zablokowany kłódką w pozycjach „Zamknięty”, „Otwarty”, „Praca zdalna”. Możliwe jest też manewrowanie rozłącznikiem ręcznie przy pomocy dźwigni. W wykonaniu trójpozycyjnym jest wyposażony w uziemnik do uziemienia linii z jednej strony. Operowanie uziemnikiem ze względów bezpieczeństwa jest możliwe tylko ręcznie.
Istnieje możliwość zainstalowania bezpośrednio na rozłączniku:
- Przekładników prądowych bezpośrednio na przepustach. Standardowo stosuje się przekładniki prądowe ABB typu KOKU 072 G4,
Zdalne sterowanie:
Rozłącznik w pełni integruje się z innymi produktami ABB, takimi jak zabezpieczenie REC615, sterownik automatyczny , oraz z bezpiecznymi, niezawodnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami komunikacyjnymi ABB Arctic - np.: ARR600 z bramą M2M ARM600. ABB oferuje rozwiązanie spełniające rosnące wymagania klientów w zakresie sieci inteligentnych, które obsługują szereg protokołów komunikacyjnych, w tym protokoły IEC 61850 i większość protokołów sterowania zdalnego, tj. IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus® i DNP3.
Rozłącznik NXA może być wyposażony w skrzynkę sterowniczą, wykonaną ze stali nierdzewnej o IP55 zawierającą:
- Akumulatory i ładowarkę o napięciu 24 VDC z detekcją zaniku napięcia ładowania
- Przełącznik typu pracy: Zdalne/Odstawione/Lokalne
- Sterownik polowy i moduł komunikacyjny (dostosowany do standardów klienta)
- Detektor zwarcia
- Automatyczne sekcjonowanie sieci
Jedna skrzynka sterująca może sterować maksymalnie do czterech rozłączników NXA.
Dlaczego ABB?
- Uznana marka na całym świecie
- Globalna sieć biur i serwisów wspierających klientów
- Nieustanny rozwój w celu sprostania zmieniającym się potrzebom klientów