Enviline™ ARU - System rozpraszania energii

Najbardziej niezawodne i oszczędne rozwiązania dla rozpraszania energii w kolejowych systemach zasilania DC.

Układ Enviline ARU rozprasza nadmiarową energię odzyskaną podczas hamowania. Jest to energia której nie można wykorzystać na bieżąco przez instalacje pokładowe lub pobliskie pojazdy szynowe, której nie można też zmagazynować lub odzyskać i przesłać do sieci prądu zmiennego za pomocą układów Enviline ERS czy ESS. 

Układ Enviline ARU mierzy wzrost napięcia powstający w wyniku hamowania z odzyskiem energii i w razie przekroczenia granicznych wartości włącza do sieci oporniki, co powoduje rozproszenie energii w postaci ciepła i spadek napięcia do bezpiecznych wartości. Zmniejsza to zużycie hamulców mechanicznych, które należałoby wykorzystać gdyby nie wykorzystano hamowania elektrodynamicznego. Układ jest kompatybilny z każdą nową lub już eksploatowaną stacją trakcyjną prądu stałego i może współpracować z przytorowym systemem magazynowania lub odzyskiwania energii. Rozproszenie energii następuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie ma żadnych innych możliwości zagospodarowania nadwyżki energii.

Szafa sterująca może być zainstalowana bezpośrednio przy innych urządzeniach rozdzielczych DC lub oddzielnie z innymi urządzeniami, np. przy uziemnikach. Dodatkowo bateria rezystorów jest instalowana poza samą stacją przytorową, czyli w miejscu gdzie ciepło jest rozpraszane najekonomiczniej


Zakres produktu

  • Zakres napięcia do 2000 V

Kluczowe korzyści

  • Niskie koszty działania i utrzymania
  • Eliminacja rezystorów pojazdowych
  • Odprowadzenie ciepła z tuneli
  • Brak hałasu i zgodność z EMC
  • Ochrona urządzeń stacyjnych i napojazdowych przed przepięciami
  • Kompatybilność z nowymi jak i istniejącymi systemami zasilania

Kluczowe właściwości

  • Sprawdzona technologia gwarantująca najwyższą niezawodność
  • Niższe koszty pracy i utrzymania niż dla zestawów pojazdowych
  • Kompatybilność ze wszystkimi systemami zasilania z hamowaniem rekuperacyjnym
  • Naturalne chłodzenie eliminujące hałas i ograniczające nakłady serwisowe
  • Doprowadzenie kabli z góry lub z dołu zapewniające łatwą instalację
  • Współpraca z systemami odzysku energii w celu zmaksymalizowania efektywności energetycznej

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents