Rozdzielnica w izolacji powietrznej UniGear ZS3.2 zgodna z IEC

Rozdzielnica średniego napięcia do rozdziału pierwotnego na napięcie znamionowe do 40.5kV przeznaczona dla zastosowań wnętrzowych

UniGear typ ZS3.2 jest rozdzielnicą średniego napięcia w obudowie przedziałowej, przeznaczoną do instalacji wnętrzowych. Jest to urządzenie modułowe, budowane ze standardowych jednostek z członem wyłącznikowym wysuwanym po podłodze . Jednostki zostały przetestowane zgodnie z normami IEC, GB/DL.


Parametry znamionowe: 

  • Napięcie znamionowe: 40.5 kV
  • Prąd znamionowy: ...3150 A
  • Prąd krótkotrwały wytrzymywany: ...31.5 kA/3s
  • Napięcie znamionowe wytrzymywane częstotliwości sieciowej: 95 kV/1min
  • Napięcie znamionowe wytrzymywane piorunowe: 185 kV

 
Dlaczego ABB?

  • Mocna i zwarta konstrukcja
  • Bezpieczne i niezawodne
  • Dostępnośc i elastyczność
  • Nadaje się do wszystkich zastosowań

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana