Rozdzielnica w izolacji powietrznej ZS8.4 zgodna z IEC

Rozdzielnica średniego napięcia do rozdziału pierwotnego na napięcie znamionowe do 24kV przeznaczona dla zastosowań wnętrzowych

Ta nowoczesna, izolowana  powietrzem rozdzielnica jest uniwersalna w zastosowaniu  poczynając od rozdzielnic pierścieniowych do złożonych systemów dystrybucji energii. Dostosowana do wymagań sieci  w sektorze komunalnym, prywatnym, przemyśle i budynkach użyteczności publicznej. Dzięki kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa ZS8.4 jest idealnych rozwiązaniem.


Parametry znamionowe: (panel rozłącznika)

  • Napięcie znamionowe: ...24 kV
  • Prąd znamionowy: 630 A
  • Prąd znamionowy  krótkotrwały wytrzymywany: ...25 kA/3s


Parametry znamionowe: (panel wyłącznika)

  • Napięcie znamionowe: ...24 kV
  • Prąd znamionowy: ...1250 A
  • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: ...25 kA/3s

Uwaga: Pole V-Contact 12 kV jest dostępne w wersji PM


Dlaczego ABB?

  • Efektywne wykorzystanie przestrzeni poprzez kompaktowe wersje celek
  • Ochrona osobista – mechaniczna i elektryczna
  • Systemy dekompresyjne dla maksymalnego bezpieczeństwa personelu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana