Celki sterowania silnika średniego napięcia w izolacji powietrznej typu UniGear ZVC zgodny z IEC

Kompaktowy stycznik próżniowy rozdzielnicy do 7,2kV

Celki sterowania  silnikiem  typu UniGear ZVC są przeznaczone do bezpośredniej współpracy  z rozdzielnicą UniGear ZS1, z możliwością dobudowy po obu stronach  rozdzielnicy. Każda jednostka sterownicza to panel o szerokości zaledwie 325 mm z wysuwnym, członem jeżdżącym po podłodze wyposażonym w stycznik/bezpieczniki. Styczniki są wyposażone w komory próżniowe,  na parametry znamionowe – napięcie do 7,2kV i prąd 400A. Opcją są dwa bezpieczniki równolegle dla każdej fazy. Wytrzymałość  zwarciowa szyn to prąd do 50kA czyni rozwiązania  te doskonałym dla systemów o bardzo dużej mocy.

Parametry znamionowe:

  • Napięcie znamionowe: ...7.2 kV
  • Prąd znamionowy: ...400 A
  • Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany:...50 kA/3s

 

Dlaczego ABB?

  • Wąski i kompaktowy panel o szerokości zaledwie 325 mm
  • Szeroki zakres zastosowań
  • Wbudowany system bezpieczeństwa
  • Wysoki stopień recyklingu materiałowego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana