Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Elektronisk frånskiljare för mellanspänning AutoLink

Sektionering av enfas och trefas luftledning upp till 38 kV, trådlös lösning upp till 38 kV och lastbrytande lösning upp till 27 kV.

ABB:s AutoLink-frånskiljare är en isolerande anordning som automatiskt kopplar från den defekta sektionen i nätverket när ett permanent fel uppstår. Om ett tillfälligt fel uppstår tillåter AutoLink att återinkopplarskyddet eller brytaren åtgärdar felet utan att kretsen bryts. AutoLink är en enkel och ekonomisk lösning för frånskiljning av distributionluftledningar i syfte att skapa ett smart elnät och nätoptimering. Både antalet pulser och manöverströmmen kan konfigureras och omkonfigureras och det behövs inga verktyg för att återställa enheten. De tillgängliga modellerna ger flexibilitet att öka nätverkets tillförlitlighet.

Produktprogram:

  • Trefas AutoLink – 15, 27 och 38 kV upp till 150 kV BIL
  • Enfas AutoLink – 15, 27 och 38 kV upp till 170 kV BIL
  • LoadBreak AutoLink – 15 och 27 kV upp till 150 kV BIL
  • WiAutoLink – 15, 27 och 38 kV upp till 150 kV BIL 


Varför ABB?

  • Kostnadseffektiv lösning för färre strömavbrott
  • Lämplig för installation i utbytbara säkringar med styrd utblåsning
  • Återställbar och omkonfigureringsbar, mångsidighet för enfas- och trefasversioner
  • Säker mot transformatorns inrusande ström
  • Kräver ingen energikälla 

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information