Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vakuumåterinkopplare för mellanspänning, utomhusbruk

Enfas och trefas återinkopplare upp till 38 kV, 16 kA och 1250 A för utomhusstolpmontering eller installation i transformatorstationer.

Återinkopplare är huvudsakligen placerade på distributionsmatarledningen. Eftersom den kontinuerliga och avbrytströmmarna blir högre och högre ses de oftare i transformatorstationer, där traditionellt en brytare skulle placeras. Återinkopplare har två grundläggande funktioner på distributionssystemet; tillförlitlighet och överströmsskydd.

Oavsett om de används för trefas eller enfas utlösning, ansluter distribuerad elproduktion till nätet eller kommunicerar via IEC 61850 med GOOSE-meddelanden, kombineras återinkopplaren GridShield för mellanspänningsnät utomhus med marknadens smartaste elektroniska utrustning – RER620. Dessutom erbjuder OVR-plattformen en fälttestad lösning med ABB:s vakuumbrytare och HCEP Cykloalifatisk Epoxy-isolering och magnetiska ställdon för att skapa en smart och optimerad nätlösning.

Varför ABB?

  • Robust dielektrisk återinkopplare – ABB:s vakuumbrytare och sensorer inbyggda i varje stolpmonterad återinkopplare
  • Ett magnetiskt ställdon per fas – tillåter enfas utlösning
  • Skåp i rostfritt stål ger längre livstid och större tillförlitlighet 
  • ABB erbjuder flexibilitet med alla tillgängliga kommunikationsprotokoll inklusive IEC61850

Vårt erbjudande

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information