Ljusbågsvakt, utbyggnadsmodul REA 105

Detekterar ljusbågar med sensorfibrer av sling- eller radialtyp. Två halvledarutgångar med hög hastighet för brytarutlösning. Kan fungera som informationslänk för överström mellan två REA 101-huvudmoduler.

REA 105 är en utbyggnadsmodul avsedd att användas tillsammans med systemets huvudmodul REA 101. REA 105-modulen detekterar ljus och genererar utlösning om REA 101-modulen samtidigt avger en överströmssignal.

När utbyggnadsmodulen REA 105 används för sammankoppling av två REA 101-moduler i systemet ger REA 105-modulen även information om överströmsstatusen mellan dem. Dessutom genererar REA 105-modulen en utlösning om REA 101-modulen löser ut samtidigt. Till REA 105-modulen kan en sensorfiber av slingtyp eller radiell typ anslutas för ljusdetektering.

REA 105-modulen har två galvaniskt skilda IGBT-utgångar (HSO1 och HSO2) för brytarutlösning. Dessa utgångar kan användas i både DC- och AC-kretsar.

REA 105-modulen skyddar även mot brytarfel genom att avge en fördröjd ljussignal till REA 101-modulen, som sedan utlöser brytaren uppströms.

REA 105-modulens inbyggda självövervakningssystem övervakar kontinuerligt enhetens driftspänning och att sensorfiberslingan är intakt. Vid eventuella detekterade fel eller funktionsfel varnas operatören via REA 101-modulen. Om ett driftspänningsfel detekteras blockeras enheten så att felaktig drift förhindras.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden