REJ601 är ett dedikerat ledningsskydds- och styrrelä avsett för ledningar och kablar inom elnät och industri, i primära och sekundära distributionsnät. REJ601 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och produktserien 605.
Med reläet optimeras skydds-, övervaknings- och styrfunktionerna i en och samma enhet och du får klassens bästa användarvänlighet.
REJ601 fungerar som huvudskydd för luftledningar och kablar i distributions- och underdistributionsnät. Tack vare stabiliseringsfunktionen för inkopplingsström kan reläet även användas som huvudskydd för distributionstransformatorer.
Istället för konventionella strömtransformatorer har reläet en typ av Rogowski-sensor som bidrar till att hålla nere utrustningens storlek, förbättrar prestandan och ökar standardiseringen i kompakta mellanspänningsställverk.
REJ601 har stöd för MODBUS RTU- och IEC 60870-5-103-kommunikation via tvåtråds RS485.
- Universalströmförsörjning 24-265 V AC/DC
- Montering med presspassning som möjliggör en snabb och enkel installation
- Avtagbara terminaler med kortslutningsanordning
- Valbart MODBUS RTU- och IEC 60870-5-103-protokoll
Varför ABB?
- Kompakt och flexibelt
- Enkelt att hantera och klart att användas
- Snabbare driftsättning tack vare en selektiv testfunktion för skyddsfunktioner, binära signaler och kommunikationsfunktioner
- Omfattande självövervakning av reläets maskin- och programvara