ABB_Landscape_Utilities

Relion reläskydd

Reläskydd för allt från kraftgenerering och sammanlänkade kraftnät till distribution via nätstationer till industrianläggningar.

Reläskydd (IED) i produktfamiljen Relion® erbjuder ett brett utbud inom skydd, kontroll, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och vara framtidssäkra har Relion-reläerna konstruerats för det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Du drar nytta av ABB:s ledande teknik, stora applikationskunnande och erfarna servicenätverk.

Det IEC 61850-baserade skydds- och kontrollverktyget IED Manager PCM600 erbjuder en mängd olika funktioner för alla applikationer med Relion-reläer under hela livscykeln och för alla spänningsnivåer. 

Vårt erbjudande

Mer information

Relaterade erbjudanden

Select region / language