无线 I/O 网关 ARR600


无线 I/O 网关 ARR 600 包含和集成的数字和模拟量输入输出。远程应用,比如架空分段隔离开关,可以通过 ARR 600 来连接和控制。该网关也作为一个通用的 I/O 接口—例如,变电站报警或温度测量可以传输到中央监控系统。ARR 600 I/O 网关同样包含 ARG600 和 ARP600 的功能。

 

主要优势

  • 内置 I/O,可以实现开关设备的远程监视和控制
  • 集成的规约转换功能使得原有的串口设备可以连接到基于 TCP/IP 的监控控制和数据采集系统
  • 理想的改造 — 延长现有的基于串行的变电站设备的生命周期
  • 通过公共蜂窝网络的使用来优化通讯成本
  • 远程访问现场设备意味着更少的站点访问操作和维护


 主要特性

  • 数字 I/O 和模拟量输入接口
  • 支持多个通信协议,用于控制 I/O 端口
  • 用于多通信协议的协议转换器
  • 防火墙及 VPN 的安全连接



想了解更多产品和服务信息?



Loading documents

Related offering

Select region / language