Spezialmotoren

Sondermotoren für eine Vielzahl von Anwendungen

Die Familie der Sondermotoren deckt eine große Vielfalt ab, wie sie vom Markt gefordert wird. Zu diesen Motoren gehören oberflächen- (TEFC) und innengekühlte (ODP), polumschaltbare Motoren sowie einphasige Hochdruckreinigermotoren. Diese Gruppe von Sondermotoren beinhaltet Motoren für Kreissägen zur Holzverarbeitung, vor 1952 gebaute NEMA-Motoren für SAE-Hydraulikpumpenmotoren. Ein umfangreiches Angebot an oberflächen- und innengekühlten F-2 Motoren mit Leistungen von 0,75 – 45 kW (1 Hp – 60 Hp) steht zur Verfügung. Die für die Automobilindustrie und von großen US-amerikanischen Fahrzeugherstellern zugelassenen Motoren sind mit Graugussgehäuse lieferbar und erfüllen sämtliche Anforderungen an Betriebsgeräusche. Die umfangreiche Palette an Design D Pumpenmotoren für die Ölindustrie, die ein hohes Drehmoment und einen hohen Schlupf erfordern, sind mit 2,24 – 112 kW (3 Hp – 150 Hp) erhältlich.

Unser Angebot

Weitere Informationen

Loading documents
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language