Von der Automobilindustrie zugelassene Motoren

Merkmale:

Von den führenden US-amerikanischen Herstellern zugelassen. Erfüllen die Effizienz x Leistungsfaktor-Anforderungen gemäß GM7EQ. Massive Graugussgehäuse, nachschmierbare doppelt geschützte Kugellager, Wellenanschlag auf beiden Seiten des Motors, Edelstahl-Leistungsschild, Epoxidharzlackierung. Für 65 °C Umgebungstemperatur, Servicefaktor 1.00 oder für Servicefaktor 1.15, 40 °C Umgebungstemperatur geeignet. Erfüllen die Anforderungen der Automobilindustrie im Hinblick auf die Schallleistungspegel. Isolationsklasse F, Servicefaktor 1.00. 

Anwendungen:

Pumpen, Kompressoren, Lüfter, Förderanlagen, Werkzeugmaschinen und andere Anwendungen, die für die Automobilindustrie zugelassene Motoren erfordern.


Loading documents
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns