ABB MV Titanium

El primer concepto de motor de media tensión y velocidad controlada del mundo que ayuda a facilitar un futuro con bajas emisiones de carbono.

De un vistazo:


¿En qué consiste ABB MV Titanium?

Todo el sistema del tren de potencia eléctrico está diseñado y entregado como un solo paquete. Coincidirá con los requisitos y necesidades del proceso del cliente en su sitio. Proporciona eficiencia energética, control, simplicidad, productividad y sostenibilidad.

¿Cuáles son las principales ventajas de este concepto?

Eficiencia energética y sencillez.

¿Cuánto tiempo ha estado ABB desarrollando este nuevo concepto de motor?

Llevamos aproximadamente dos años desarrollando esta solución. Nos basamos en más de 140 años de experiencia tecnológica en motores y más de 50 años de experiencia en accionamientos.

¿Por qué ahora?

Para 2030, las tecnologías existentes impulsarán la mayor parte de las reducciones de emisiones de CO₂, pero para 2050, casi la mitad provendrá de innovaciones que aún están por venir. Este nuevo concepto nos ayuda a alcanzar esos objetivos para 2050.

La base instalada actual de motores en línea directa (DOL) de media tensión es de alrededor de 1.000.000. Estimamos que la mitad de las instalaciones entre 2024 y 2027 seguirán siendo motores directos en línea. Por ello, resulta crucial cambiar la base instalada para que sea más eficiente energéticamente en nuestra lucha contra el cambio climático.

¿Por qué no se había ofrecido antes este nuevo concepto de motor?

Desde hace más de 40 años se ofrecen motores y sistemas de accionamiento separados de mayor tamaño. Pero hemos notado que existen desafíos asociados con estos sistemas separados como el coste, eficiencia e instalaciones necesarias. Estos desafíos tienden a llevar a los usuarios finales a elegir motores en línea directos en lugar de motores con velocidad controlada más eficientes.

MV Titanium de ABB eliminará la mayoría de estas barreras y con esta oferta, una opción de velocidad controlada ahora es aún más atractiva para nuestros clientes.

Ahorro estimado de energía y CO₂:  

  • Control de estrangulamiento/válvua hasta en un 54% 

  • Control de encendido y apagado hasta en un 42%

  • Control hidráulico hasta en un 17%

Select region / language