Los Generadores Síncronos de ABB para turbinas a vapor y gas son hechos a medida de la aplicación dentro de un diseño modular para satisfacer necesidades específicas del cliente, demandas de la aplicación y características de la red.
Altas prestaciones y costess de operación reducidos se logran a través de la utilización de materiales activos de la más alta calidad. Los generadores de ABB pueden ser fabricados para funcionar en ambientes diferentes como instalaciones al aire libre, áreas explosivas, lugares costeras corrosivas, offshore y en climas fríos y tropicales.
ABB considera al generador como una parte de las soluciones integrales y ofrece soluciones que faciliten la monitorización, protección y el control del generador. El panel de control de generadores de ABB está disponible en diferentes formatos básicos que se adaptan para satisfacer las exigencias de cada cliente. El panel aloja el equipo de control de excitación, los sistemas de protección y el equipo para manual, sincronización automática o manual/automática.
ABB también ofrece servicio postventas con el objeto de que el generador opere sin problemas por todo su ciclo de vida. Estos servicios incluyen la revisión preventiva y correctiva y actualizan y mejoran la prestación y amplían la vida útil, así como el suministro de piezas de repuesto y soporte.