Développés dans une optique de commodité et de simplicité d’utilisation, les moteurs General Performance d’ABB s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles. Disponibles dans les stocks locaux et centraux, ils peuvent être livrés rapidement dans le monde entier.
L’accès à la documentation en ligne est rapide et facile.
De conception simple et robuste, ces moteurs de haute qualité sont ouverts aux modifications. Disponibles en variantes standard, ils s’adaptent parfaitement à toutes les grandes applications industrielles. Leur construction modulaire les rend extrêmement flexibles : ils peuvent être équipés d’un large éventail d’accessoires afin de répondre aux exigences de n’importe quel domaine et aux besoins de n’importe quel client.
Ces moteurs représentent la solution idéale pour les OEM, qui peuvent les intégrer à leurs pompes, ventilateurs, boîtiers d’engrenages, convoyeurs, machines, etc. Si certains modèles standards sont disponibles en stock, les solutions sur mesure sont fabriquées à la commande, en fonction des besoins du client ou de l’application.
|
Types de moteurs et tailles de châssis |
Moteurs en fonte M2BAX, CEI 71-355
Moteurs en aluminium M2AA, CEI 56-250 |
|
Puissance de sortie |
0,06 à 355 kW |
|
Classe de rendement |
IE1, IE2, IE3 |