Állandó mágneses szinkronmotorok

Tulajdonságok:

A motor konstrukciója állandó mágneseket tartalmaz, amelyek a forgórészbe vannak beágyazva, hogy kiálló pólust képezzenek, amelyek csúszás nélkül szinkronizálják a terhelést az alkalmazott frekvenciával. Acélszalag vázak, felülre szerelt acél kötődoboz, 1,0 üzemtényező, „F” osztályú szigetelés, 40 ˚C környezeti hőmérséklet, folyamatos üzemre tervezve. Precíziós kiegyensúlyozás, akár 6 000 RPM biztonságos sebességgel. szabályzásra előkészített tervezés, amely 10:1 állandó nyomatékterjedelemnek felel meg. 

Alkalmazások: 

Az állandó mágneses szinkronmotorokat olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek pontos, precíziós nyílt hurkú fordulatszám szabályozást igényelnek, egyéni vagy többszörösen összekapcsolódó műveleteknél.

Loading documents
Loading documents