建機、重機械向けE-mobilityモータ

最先端の技術を駆使して最適化されたE-mobilityドライブトレイン向けモータは、パフォーマンスと信頼性を最大限保証します。


ABBは、100年以上にわたって工業および鉄道業界にモータの提供をしており、過酷な環境や条件で動作する信頼性の高いモータを設計および供給しています。

産業用モータから鉄道事業向けにカスタマイズされたモータまで、大量生産のノウハウを組み合わせることで、E-mobility市場に対応しています。幅広い技術ポートフォリオを駆使して、お客さまに最適なソリューションを提案できます。ABBは、パフォーマンスと信頼性が高いだけでなく、ライフサイクルを通じてのコストを最小限に抑えるソリューションを提供することに重点を置いています。
AMXE200_3BSM620000-22_Gray-60d

用途:

  • 建設機械
  • 鉱山車両
  • 運搬機械
  • 林業用機械
  • 電気トラック
  • 空港特殊車両

特徴:

  • 過酷な環境向けのコンパクトで堅牢な設計
  • 出力帯:20 kW ー520 kW
  • トルク帯:-3300 Nm
  • 水冷方式 (冷却水温度:-65°C)
  • 保護等級 IP6K9K、耐振動性 50 g まで対応

モータデータ

枠番
160  200  250  315
ピークトルク (Nm)
1000
 2000  2500  3500
ピーク出力 (kW)  240  300  360  750
連続トルク (Nm)
500
 850  1800  2600
連続出力 (kW)
170
 200  250  330
直径 (mm) 308
 387  474  585
全長 (mm)
630
 635  635  700
重量(kg)    
190
 310  470  670
冷却方式
水冷 水冷  水冷  水冷
  • 永久磁石付き同期リラクタンス技術
  • 水冷によるコンパクトな設計と低騒音
  • HES800ドライブと一緒で簡単な据付

Learn more about related offering

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language