Geradores para tração ferroviária

A ABB é líder no fornecimento independente de geradores e motores para tração, com instalações produtivas com certificação IRIS. A vasta experiência em aplicações ferroviárias combinada aos amplos recursos de desenvolvimento permite à ABB projetar geradores de ponta reconhecidos por sua confiabilidade e eficiência energética, permitindo aos clientes produzir modernas locomotivas ultra leves para as exigentes ferrovias de alta velocidade. A ABB pode equipar toda a cadeia de tração elétrica-Diesel com componentes perfeitamente casados maximizando a confiabilidade do sistema completo.

A consagrada família ABB de geradores WGX de alto desempenho cobre a faixa de potências que vai de 1 a mais de 3MW. Estes geradores apresentam alta eficiência (mais de 96,9%) e manutenção reduzida com um projeto compacto e flexível e são concebidos para alta resistência a vibrações para atender às necessidades próprias das modernas locomotivas Diesel-elétricas de baixas emissões.

A interação próxima entre nossos departamentos de conversores para tração e transformadores e nossa colaboração antiga com fabricantes de motores e locomotivas permitem à ABB projetar sistemas que satisfazem os requisitos de tração mais exigentes.  

Os geradores ABB rígidos e flexíveis proporcionam baixo custo total de investimentos e alta eficiência operacional com baixa necessidade de manutenção para os menores custos de operação. O projeto testado e comprovado permite alta disponibilidade e longa vida útil com o suporte da manutenção local e dos serviços de engenharia ao redor do mundo, o que resulta em alta confiabilidade e baixos custos de parada. Esse baixo Custo Total de Propriedade maximiza seus lucros anuais. 

 

Links relacionados

Carregando documentos