Geradores a dupla alimentação

O conceito padrão de dupla alimentação utilizando transmissões padrão de alta velocidade permite pequenos tamanhos de gerador e oferece alta eficiência de sistema a velocidade nominal, pois só é preciso um pequeno conversor (1/3 Pn) para este conceito de operação a velocidade semi variável. O sistema atende ainda aos requisitos básicos do código da rede.

A ABB já forneceu diversos tipos de projetos de DFIG (geradores de indução de dupla alimentação) a fabricantes de turbinas líderes desde 1997.

Benefícios:

Confiabilidade comprovada - máxima rentabilidade

  • Rotor com alta tolerância a sobrevelocidades
  • Insolados contra picos de tensão no conversor
  • Projeto de anéis de escorregamento para grandes intervalos entre manutenções
  • Projeto dos rolamentos evitando correntes circulantes (induzidas)

Baixo custo de propriedade (aquisição - operação - paradas)

  • Manufatura idêntica em nível global
  • Alta disponibilidade e eficiência acima dos 97%
  • Fácil manutenção e suporte local

Imagens

New Doubly-fed generator up to 3.6 MW
More advanced slip ring unit for low maintenance
Doubly-fed 1.5 - 2 MW family
Doubly-fed 1.7 MW generator

Links relacionados