Motores aprovados para automóveis

Características:

Aprovados pelos principais fabricantes automotivos americanos, atendem aos requisitos de fator de potência vezes eficiência das normas GM7EQ. Estruturas em ferro fundido para tarefas pesadas, rolamentos de esferas com blindagem dupla lubrificáveis, estropos para eixo nas duas extremidades do motor, plaqueta de identificação em aço inoxidável e pintura epóxi. Apropriados para ambientes a 65°C e fator de serviço 1,00, ou 1,15 para ambientes a 40°C. Atendem, inclusive, aos requisitos automotivos de potência sonora. Isolação Classe F com fator de serviço 1,00. 

Aplicações:

Bombas, compressores, ventiladores, esteiras transportadoras, máquinas ferramentas e outras aplicações que demandem motores com aprovação automotiva.
Carregando documentos
Carregando documentos