Motores para chillers/torres de resfriamento

Características:

Motor de isolação Classe F com fator de serviço 1,15 ou superior operando a potência nominal dentro dos limites da classe de temperatura “B”. Acabamento epóxi resistente a corrosão, rolamentos com vedação dupla preenchidos com graxa resistente à umidade, vedação/estropo no eixo, enrolamentos de cobre resistentes à umidade curados após banho duplo, plaquetas de identificação em aço inoxidável e hardware resistente à corrosão. Projetados para ambientes molhados ou de alta umidade. Os motores Super-E® modelo “ECTM” têm eficiência NEMA Premium® e garantia de 3 anos. Substitutos diretos para a maioria das aplicações de fabricantes de equipamentos originais. 

Aplicações:

Para uso na vazão de ar em chillers e torres de refrigeração.
Carregando documentos
Carregando documentos