Motores síncronos de ímã permanente

Características:

O projeto do motor incorpora ímãs permanentes embutidos no rotor formando polos salientes que sincronizam a carga à frequência aplicada com escorregamento nulo. Estruturas em cintas de aço, caixa de conduítes em aço acoplada ao topo, fator de serviço 1,00, isolação Classe F, ambiente de 40°C, operação contínua. Balanceamento de precisão com velocidade segura máxima = 6.000rpm. Projeto pronto para acoplamento a inversor, apropriado para uma faixa de velocidades a torque constante de 10:1. 

Aplicações: 

Os motores síncronos de ímãs permanentes foram projetados para aplicações que demandam regulação precisa intrínseca da velocidade em malha aberta para operações individuais ou múltiplas interconectadas.
Carregando documentos
Carregando documentos