Motores para frenagem

Esses motores são padrão modificados para tarefas de frenagem, ou seja, motores trifásicos de indução com dimensões e saída nominal padrão. O disco de freio eletromagnético é alimentado, seja por corrente contínua ou alternada, a partir de um retificador localizado na caixa de conexões do motor.

Características

  • Caixa de conexões grande - fácil instalação
  • Liberação manual (4 x 90°)
  • Suporte técnico e na aplicação
  • Manutenção e atendimento
  • Estrutura em alumínio com dimensões e saída nominal de motor padrão

Links relacionados

Carregando documentos