Linha M3GP - Motores de Segurança Aumentada (Ex ec)

Otimizando sua operação com segurança, eficiência e confiabilidade

A linha ABB de Motores de Segurança Aumentada apresentada alta confiabilidade, densidade de potência e flebixibilidade de customização para as mais diferentes indústrias e aplicações.

Os motores M3GP são aptos a operar em Zona 2 – Locais onde a mistura inflamável pode ocorrer somente em condições anormais de operação. Esse tipo de motor (Ex ec) também é conhecido como “Não Acendível” ou Segurança Aumentada, porque é projetado para evitar faíscas e temperaturas excessivas durante as situações normais de operação para as quais o motor está certificado.

Os motores M3GP são certificados pelo INMETRO e construídos conforme as normas IEC, europeias (EN) e ATEX, além de atenderem também as especificações mais relevantes para as indústrias de mineração, químicos, petróleo e gás. 

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Fale Conosco
Especificações Técnicas
NormasIEC
CertificaçõesINMETRO, ATEX, IECEx e outras
Proteção ExEx ec, Ex tb, Ex tc 
Potência0,25kW até 1000kW
Carcaças71 até 450
Polos2, 4, 6 e 8
Tensão220V até 690V
Frequência50Hz e 60Hz
Ambiente-15°C até 40°C 
RefrigeraçãoAutoventilado (IC411) e Ventilação Forçada (IC416) 
Proteção IP55 até IP66 
MaterialFerro Fundido 
MancaisRolamentos
MontagensHorizontal e Vertical 
AcionamentoDireto na Linha (DOL), Inversor de Frequência (VFD), Soft-Starter (SS), entre outros

 

Últimos materiais lançados

Produtos relacionados

Cases de clientes