Motores e geradores pressurizados

Nível de proteção do equipamento: Gb e Gc para zonas 1 e 2
Ex px, Ex pxe, Ex pz e Ex pze

A ABB oferece uma linha completa de motores energeticamente eficientes de desempenho comprovado para a indústria. Os produtos são concebidos a partir de projetos para a indústria e tecnologia patenteada garantindo maior disponibilidade com menos manutenção. Nosso profundo conhecimento das necessidades de sua aplicação nos permite proporcionar uma fonte segura para as marcas mais confiáveis nas indústrias de óleo e  gás.

Os motores e geradores pressurizados da ABB satisfazem todas as normas e requisitos nacionais e internacionais incluindo IEC, europeias (EN), ATEX e NEMA. Todos atendem aplicações de processo exigentes em terra e mar, tubulações de óleo e gás, refinarias e plantas petroquímicas, plataformas flutuantes de produção, armazenamento e descarga de petróleo e plantas de gás natural liquefeito (GNL). Os motores podem operar sob condições ambientais hostis como atmosferas com risco de explosão, temperaturas extremas, poeira corrosiva ou umidade.

A proteção das máquinas Ex px e Ex pz se baseia principalmente no corpo pressurizado e purgado. Este será sobrepressurizado durante toda a operação, com sobrepressão mínima de 50Pa para máquinas Ex px e de 25Pa para as Ex pz, com desligamento imediato em caso de redução para baixo do limite de disparo.

O projeto mecânico das máquinas Ex px e Ex pz deve satisfazer os requisitos da norma aplicável. O objetivo do projeto mecânico é evitar a ocorrência de arcos, faíscas e superfícies quentes em contato com a área perigosa.

Destaques

Nosso portfólio