Motory s permanentným magnetom
Ponuka motorov s permanentným magnetom rozširuje rozsah menovitých otáčok na 100 – 850 ot./min. Tieto motory efektívne zjednodušujú systémy pohonov tým, že nie je potrebných toľko zariadení pre zníženie rýchlosti. Sú navrhnuté špeciálne pre kombináciu s frekvenčnými meničmi, kde zabezpečujú vysokú presnosť rýchlosti aj bez potreby rýchlostných snímačov, pretože ide o synchrónne motory bez sklzu rotora.
Hlavné črty
- Rozsah krútiaceho momentu od 1000 do 50 000 Nm
- Konštrukcia motora založená na dizajne štandardného asynchrónneho motora
- Magnetizácia rotora pomocou permanentných magnetov
- Úplne zapuzdrená konštrukcia IP 55
- Chladenie vzduchom alebo kvapalinou
Najbežnejšie pohonné systémy, ktoré by mohli byť nahradené motormi s permanentným magnetom:
- Kombinácia bežných AC motorov, frekvenčných meničov a prevodových skríň
- Bežné AC motory s nízkymi rýchlosťami, väčšinou 10-16-pólové s frekvenčným meničom
- Systémy pohonov DC s premenlivou rýchlosťou s prevodovou skriňou
Výkon |
0 - 220 r/min, 17 - 1120 kW pri 220 r/min
0 - 300 r/min, 25 - 1600 kW pri 300 r/min
0 - 430 r/min, 38 - 2240 kW pri 430 r/min
0 - 600 r/min, 57 - 2500 kW pri 600 r/min |
Osová výška |
IEC 280 až 560 |
Materiál rámu |
liatina/zváraná oceľ
|
Napätie |
všetky hladiny |
Krytie |
IP 55 |
Chladenie |
vzduchom alebo kvapalinou
|