ABB patrí medzi popredných dodávateľov trakčných generátorov a motorov s certifikáciou IRIS.
Mnohoročné skúsenosti ABB s aplikáciami v železničnom segmente spolu s vývojovými snahami v tejto oblasti znamenajú možnosť výroby moderných generátorov známych pre svoju spoľahlivosť a energetickú účinnosť. Vďaka nim môžu zákazníci konštruovať moderné lokomotívy aj pre náročné aplikácie vysokorýchlostných vlakov.
Produktový rad generátorov WGX pokrýva výkonnostný rozsah od 1 po viac ako 3 MW. Tieto generátory ponúkajú vysokú účinnosť (vyše 96,9 % ) a nižšie nároky na údržbu v kompaktnom a flexibilnom dizajne. Majú vysokú odolnosť voči vibráciám, aby vyhoveli špecifickým potrebám moderných dízlovo-elektrických lokomotív.
Investícia do generátorov od ABB je pomerne nízka, avšak pri vysokej účinnosti a nízkych nákladoch na prevádzku. Dlhá životnosť generátorov je podporovaná aj mnohými lokálnymi servisnými strediskami po celom svete, čo zvyšuje ich celkovú spoľahlivosť.