Bedienpanels CP600

Vielseitige Anzeigemöglichkeiten für Produktivität gepaart mit Design – die CP600-Serie eignet sich für Maschinen und Anlagen, die eine leistungsfähige Visualisierung oder ein repräsentatives Design erfordern. Die CP600-WEB-Serie bietet dieselbe Robustheit und das gleiche Design wie die CP600-Serie, die Visualisierung basiert dagegen auf dem Webserver der SPS-Plattform AC500. Dies kann Kostenvorteile bringen.

Gemeinsame Merkmale der CP600- und CP600-WEB-Serie

  • Jede Serie verfügt über sieben TFT-Touchscreens in den Größen 4,3” bis 15” mit 65.536 Farben.
  • 16:9 Wide Screen und 4:3-Format. 16:9 bietet viel Platz zur Darstellung von HMI-Seiten auf einer kompakten Fläche.
  • Dimmen bis zum schwarzen Bildschirm.
  • Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP66 für die Frontseite, sehr robust, ansprechendes Design.
  • 32-Bit-Hochleistungscontroller.
  • Ethernet-Schnittstelle mit Schalter für einfache Verkabelung und komfortable Programmierung.
  • SD-Karte zur Speichererweiterung, Diashow als Bildschirmschoner, Sicherung und Installation.
  • Zwei USB-Hostschnittstellen für eine externe Tastatur, Maus und Funktionen der SD-Karte.
  • Uhr/Kalender, Pufferbatterie.
  • Aufladbare Lithium-Batterie.
  • Betriebsspannungsbereich gemäß EN 61131-2 von 18 bis 32 V DC; 10 bis 32 V DC zur allgemeinen Verwendung.
  • cUL, UL-Klasse 1 Div 2, DNV, C-Tick.
  • Halterungen für eine schnelle Montage im Ausschnitt enthalten.
  • HMI-Anwendungen: CP600 für PB610 Panel Builder 600-Anwendungen, CP600-WEB zur Visualisierung von AC500 V2-Webserveranwendungen.

Merkmale der CP600-Bedienpanels

  • Serielle Schnittstelle, als RS-232, RS-422 und RS-485 konfigurierbar.
  • Druckerunterstützung für serielle oder USB-Schnittstellen.
  • Kompatible Drucker verwenden die Druckersteuerungssprachen PCL5 oder ESC/P2.
  • Engineering-Tool Panel Builder 600 mit WYSIWYG, Drag and Drop.
  • 3D-skalierbare Vektorgrafik SVG, kostenlose Grafik-Widgets aus einer großen Galerie.
  • ABB-Treiber für eine problemlose Integration in die SPS-Plattform AC500, Antriebe, Motion Controller, Roboter IRC5, Pluto von ABB.
  • Treiber für Modbus RTU und TCP.
  • Drei Techniken für den Fernzugriff über das Internet: plus FTP, SNTP, RSS.
  • Datenübertragungsfunktion zum Wechsel zwischen Protokollen und Schnittstellen wie einem Gateway.
  • Webcam und Video-Wiedergabe für CP651, CP661, CP665 und CP676.
  • Download binärer Projektdateien in das Bedienpanel mit dem Panel Builder 600 über Ethernet.

Merkmale der CP600-WEB-Bedienpanels

  • Designtool für die Benutzeroberfläche: Automation Builder für Webserver in AC500 V2-CPU.
  • Die Webserver-HMI-Anwendung ist Teil des SPS-Programms und wird im AC500-CPU-Speicher gespeichert.
  • Die Variablen der Steuerung und und Visualisierung befinden sich im selben Projekt.
  • Direkte Verbindung zu einem AC500-Webserver über die Ethernet-Schnittstelle.
  • Konnektivität zu weiteren z.B. PlCs, Antrieben und Automatisierungssysteme von Drittanbietern müssen über die angeschlossene AC500-CPU realisiert werden.
  • Optionen für den Fernzugriff, wie sie von der angeschlossenen AC500-CPU unterstützt werden.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns