CP600 – Geräte
Vielfältige Visualisierung für Produktivität gepaart mit Design
Breitbildoptionen für eine einfache Nachrüstung der Bedienpanels oder Maschinen:
Die Ausschnittsöffnung und die Abmessungen sind bei den Modellen CP630 und CP635 identisch. CP630 kann problemlos durch CP635 ersetzt werden. Der Breitbildschirm von CP635 kann in einem Bild mehr Details darstellen als CP630. Der Maschinenbetrieb wird dadurch komfortabler. Eine Maschinennachrüstung, die einen höheren Komplexitätsgrad ermöglicht, kann auch gut durch die höhere Auflösung der CP635 unterstützt werden. CP661 und CP665 bieten ähnliche Vorteile. Dies gilt auch für die entsprechenden WEB-Versionen.
|
CP620
|
4,3"
|
480 x 272
|
Breitbildschirm
|
|
CP630
|
5,7"
|
320 x 240
|
|
|
CP635
|
7,0"
|
800 x 480
|
Breitbildschirm
|
|
CP651
|
10,4"
|
800 x 600
|
|
|
CP661
|
12,1"
|
800 x 600
|
|
|
CP665
|
13,3"
|
1.280 x 800
|
Breitbildschirm
|
|
CP676
|
15,0"
|
1.024 x 768
|
|
|
CP620-WEB
|
4,3"
|
480 x 272
|
Breitbildschirm
|
|
CP630-WEB
|
5,7"
|
320 x 240
|
|
|
CP635-WEB
|
7,0"
|
800 x 480
|
Breitbildschirm
|
|
CP651-WEB
|
10,4"
|
800 x 600
|
|
|
CP661-WEB
|
12,1"
|
800 x 600
|
|
|
CP665-WEB
|
13,3"
|
1.280 x 800
|
Breitbildschirm
|
|
CP676-WEB
|
15,0"
|
1.024 x 768
|
|