Basado en la exitosa gama AC500, el PLC AC500-eCo proporciona una configuración flexible y competitiva para aplicaciones sencillas.
- PLC compacto y modular con 128kB de memoria de programa (512kB para la PM556-TP-ETH).
- Tiempos de ciclo mínimo para 1 instrucción: bit: 0.08μs, palabra: 0.1μs y coma flotante: 1.2μs.
- Potente programación según IEC 61131-3 mediante 5 lenguajes: LD, ST, FBD, IL y SFC.
- Posibilidad de expansión con hasta 10 módulos de E/SS500 y/o S500-eCo.
- Cableado muy fácil de los módulos de E/S S500-eCo mediante bloques de terminales desenchufables de tornillo o resorte con conexión frontal o lateral.
- Posibilidad de configuración de las entradas/salidas integradas en la CPU: entradas de interrupción, contaje rápido y salidas PWM.
- Reloj en tiempo real (RTC).
- Datos persistentes sin batería (capacidad de mantener el valor de los datos sin necesidad de batería en caso decorte de alimentación).
- Tarjeta SD opcional y estándar para la descarga del programa de usuario, actualización del firmware y data logger.
- Posibilidad de tener hasta dos puertos serie (1 puerto integrado y otro opcional) para programación y comunicaciónModbus RS485.
- Existe también CPU con puerto Ethernet integrado para programación y comunicación. Servidor Web y servidor FTP integrados.
- Servidor web integrado para CPU AC500-eCo con Ethernet., que permite crear visualizaciones personalizadas con el Visualizador Web.
- La interfaz de Ethernet puede ser usada para programación y comunicación (protocolos SNTP, DHCP, UDP, Modbus TCP, HTTP y FTP).
- La interfaz serie COM1 (RS485) puede ser usada para programación, comunicación o como E/S remotas (protocolos MODBUS RTU, maestro CS31 para E/S remotas o ASCII).
- La interfaz serie COM2 (RS485) opcional puede ser usada para programación o comunicación (protocolos MODBUS RTU o ASCII).
| PM554 -TP |
8DI 6DO Transistor |
24 V DC |
| PM554-RP |
8DI 6DO Relé |
24 V DC |
| PM554-RP-AC |
8DI 6DO Relé |
100-240 V AC |
| PM564-TP |
6DI 6DO 2AI 1AO Transistor |
24 V DC |
| PM564-RP |
6DI 6DO 2AI 1AO Relé |
24 V DC |
| PM564-RP-AC |
6DI 6DO 2AI 1AO Relé |
100-240 V AC |
| PM554-TP-ETH |
8DI 6DO Transistor |
24 V DC |
| PM556-TP-ETH |
8DI 6DO Transistor |
24 V DC |
| PM564-TP-ETH |
6DI 6DO 2AI 1AO Transistor |
24 V DC |
| PM564-RP-ETH |
6DI 6DO 2AI 1AO Relé |
24 V DC |
| PM564-RP-ETH-AC |
6DI 6DO 2AI 1AO Relé |
100-240 V AC |