Módulos de E/S S500-eCo

Los módulos digitales y analógicos de la gama AC500-eCo están a su disposición para realizar la configuración que más se adapta a sus necesidades.

  • Las CPU AC500-eCo permiten expandirse localmente con hasta 10 módulos de E/S, ya sean módulos S500 y/o S500-eCo en cualquier combinación deseada.
  • Los módulos S500-eCo son también compatibles con las CPU AC500.

Módulos de E/S S500-eCo Número de E/S Descripción
DI561 8DI Módulo S500-eCo, 24 V DC, (requiere conector 9 polos)
DI562 16DI Módulo S500-eCo, 24 V DC (requiere conectores 9+11 polos)
DI571 8DI Módulo S500-eCo, 100-240 V AC (requiere conectores 9+11 polos)
DI572  16DI Módulo S500-eCo, 100-240 V AC
DO561 8DO Módulo S500-eCo, transistor (requiere conector 11 polos)
DO562 16DO Módulo S500-eCo, transistor (requiere conector 9+11 polos)
DO571 8DO Módulo S500-eCo, relé (requiere conector 11 polos)
DO572 8DO Módulo S500-eCo, triac 100-240 V AC, 2A (requiere conectores 9+11 polos)
DO573 16DO Módulo S500-eCo, relé (requiere conectores 9+11 polos)
DX561 8DI / 8DO Módulo S500-eCo, transistor (requiere conectores 9+11 polos)
DX571 8DI / 8DO Módulo S500-eCo, relé (requiere conectores 9+11 polos)
DC561 16DC Módulo S500-eCo, 24 V DC, conector HE10
DC562 16DC Módulo S500-eCo, 24VDC (requiere conectores 9+11 polos)
AI561 4AI Módulo S500-eCo, (requiere conectores 9+11 polos)
AI562 2AI Módulo S500-eCo, PT100/1000, Ni100/1000, Resist. 150/300 (requiere conector 11 polos)
AI563 4AI Módulo S500-eCo, Termopar (requiere conectores 9+11 polos)
AO561 2AO Módulo S500-eCo (requiere conector 11 polos)
AX561 4AI / 2AO Módulo S500-eCo (requiere conectores 9+11 polos)
FM562  4DI 4 pulse outputs Módulo S500-eCo, Pulse Outputs for 2 axes

¿Necesita más información?

Datos

Loading documents
Select region / language