ABB propone que expandir o añadir dispositivos de campo sea una tarea sencilla para el usuario. Por ello ha desarrollado módulos de E/S configurables por software de forma independiente y multifuncionales, que permiten adaptarse a diferentes requerimientos de automatización: contaje rápido, rangos de señales, etc.
Es posible escoger y combinar cualquier tipo de módulo para condiciones extremas con las siguientes características:
- CPU: posibilidad de expansión local con hasta 10 módulos de E/S.
- Cabeceras remotas: posibilidad de expansión, en la mayoría de los casos, con hasta 10 módulos de E/S.
De entre todos los módulos de E/S para condiciones extremas, que pueden verse en el catálogo, estos son algunos de los más destacados:
| DI524-XC |
EXTREME Módulo S500-XC, 32 DI, 24 V DC, 1-hilo (incl. 2 cont. 50KHz) |
| DC522-XC |
EXTREME Módulo S500-XC, 16 DC, 24V DC/0,5A, 2-hilos (incl. 2 cont. 50KHz) |
| DC523-XC |
EXTREME Módulo S500-XC, 24 DC, 24V DC/0,5A, 1-hilo (incl. 2 cont. 50KHz) |
| DC532-XC |
EXTREME Módulo S500-XC, 16 DI / 16 DC, 24 V DC/ 0.5 A, 1-hilo (incl. 2 cont, 50KHz) |
| DX522-XC |
EXTREME Módulo S500-XC, 8 DI 24 V DC, 8 DO Relé, 2-hilos (incl. 2 cont. 50KHz) |
| DO524-XC |
EXTREME Módulo S500, 32 DO Transistor, 24 V DC/ 0.5 A |
| AI523-XC |
EXTREME Módulo S500-XC, 16 AI, U/I/Pt100, 12 Bit + sign, 2-cables. |
| AX521-XC |
EXTREME Módulo S500-XC, 4 AI / 4 AO, U/I/Pt100, 12 Bit+signo, 2-hilos |
| AX522-XC |
EXTREME Módulo S500, 8 AI / 8 AO, U/I/Pt100, 12 Bit+signo, 2-hilos. Máx.4AO A |
| AO523-XC |
EXTREME Módulo S500-XC, 16 AO, U/I, 12 Bit+sign, 2-cables. Máx. 8AO A |
| AI531-XC |
EXTREME Módulo S500, 8AI, AI U/I/PT/TH.16bit |
| DA501-XC |
EXTREME Módulo S500, 16 DI, 24 VDC / 8 DC, 24 VDC, 0.5 A máx. / 4AI, U, I, RTD 12 Bit+signo / 2 AO, U, I, 12 Bit+signo |
| CD522-XC |
EXTREME Módulo 2xEncoder (máx. 300KHz), 2 PWM., 2DI y 8DC (24VDC) |
| DC541-XC |
EXTREME Coupler 8 DC, 24v dc / 0,5A, 1-hilo. Cont. rápido, interrupciones. (Formato módulo de comunicación) |
Los productos AC500-XC llevan el símbolo de la nieve en la parte frontal superior derecha de los productos XC.