CP600-eCo - Dispositivos

Terminales de operador con tres tamaños de pantalla distintos desde 4.3” hasta 10.1” con diseño ABB o en negro, ofrecen las funcionalidades HMI típicas, requeridas en aplicaciones sencillas. La herramienta de ingeniería PB610 Panel Builder 600, incluida en Automation Builder, garantiza una fácil adaptabilidad para toda la gama CP600.

◾ Pantalla ancha disponible de 4.3 “, 7 " y 10.1 ".

◾ Protocolos de comunicación para PLCs ABB, maquinaria y convertidores de frecuencia a través de conexión Ethernet o serie.

◾ Funciones de cliente y servidor OPC UA.

◾Ingeniería mediante PB610 Panel Builder 600, parte de Automation Builder de ABB.

◾ Puerto Ethernet de 10/100 Mbit para una conectividad sencilla entre componentes de automatización ABB. 

◾ Conectividad serie flexible con componentes de automatización sin puerto Ethernet.

◾Puerto USB para un almacenamiento de datos flexible y actualización sencilla.

◾ Controladores ABB para una integración sin esfuerzo en, p. ej. Soluciones de automatización con la gama AC500.

◾ Controladores para la integración de distintos sistemas de automatización de terceros.

◾Hasta cuatro protocolos físicos en paralelo.

◾Varias opciones para acceso remoto vía páginas HTML5, cliente HMI, VNC, FTP plus, SNTP, RSS.

◾Función de transferencia de datos para cambiar entre protocolos e interfaces como una puerta de enlace (Gateway).  

◾ CP610 es configurable como panel web para la visualización del servidor web AC500 (V3).

¿Necesita más información?

Datos

Loading documents