CP600-Pro - Dispositivos

Excelente gama HMI multitáctil diseñada para aplicaciones desafiantes

Los paneles de control CP600-Pro con tamaños de pantalla desde 5 " hasta 21.5" proporcionan funciones HMI completas con operación multitáctil para una amplia gama de aplicaciones. La parte delantera de vidrio y un rango de temperatura de funcionamiento aumentado de -20 ... + 60 ° C los convierten en la primera opción incluso para entornos hostiles. La herramienta de ingeniería PB610 Panel Builder 600, parte de la herramienta de ingeniería Automation Builder, garantiza una fácil escalabilidad con toda la gama de terminales de operador CP600.

¿Necesita más información?

Data

Loading documents
Select region / language