AC500-eCo - 附件

ABB AC500-eCo提供了多种附件,帮助您经济、及时地实现应用。


其中的初学者工具包,包含一个CPU,编程电缆,数字量输入仿真器,工程工具和快速入门手册。帮助您在短时间内熟悉ABB AC500 PLC。

AC500-eCo CPU和S500-eCo I/O模块采用相同的接线端子。共有三种类型的接线端子可供选择。

TK506隔离器可以延长AC500-eCo CPU COM1串口的通信距离。

附件 描述
TA563, TA564, TA565 接线端子 (螺钉 侧面接线 或 螺钉 正面接线 或 弹簧 正面接线)
MC502 SD存储卡
MC503 SD存储卡适配器
TA561-RTC 实时时钟适配器
TA562-RS COM2串口适配器
TA562-RS-RTC COM2串口适配器,集成实时时钟
TA566 墙式安装附件
TA570 附件包(插槽塑料盖片,电源接线端子,COM2接线端子)
TA571-SIM 数字输入仿真器
TA574 AC500-eCo初学者工具包,学习如何连接和安装工具包中提供的组件,及PLC编程
TK503 COM1 USB编程电缆
TK504 COM2 USB编程电缆
TK506 RS485隔离器(适用于COM1)

想了解更多产品和服务信息?

数据

Loading documents
Select region / language