AC500-eCo
ABB AC500-eCo 是一款小型、可升级和灵活的PLC,为您提供低成本的自动化解决方案。
可升级
- AC500平台的灵活性使您可以按需求进行扩展,为您节省成本。
- ABB AC500-eCo可以无缝集成到AC500 PLC家族,为您提供可升级的模块化系统。
- AC500-eCo使用S500和S500-eCo I/O为小型应用提供单独定制的解决方案。
- Automation Builder工程组件适用于所有AC500 PLC产品,配置简单,节省您的时间,开发了大量的库文件和功能块。
简单易学
- 用户不需要编程工具,可以通过SD卡下载程序
- CPU集成I/O信号适用于小型应用
- 插拔式接线端子可以实现预接线
- 模块可以轻松的安装在DIN导轨上