AC500-S 安全 PLC
为了实现可靠、高效和灵活的安全自动化系统,在过去30年,ABB成为安全领域的专家,解决了最复杂的应用。我们的工程师通过创新并找到办法,旨在保护人,机器,流程和环境。
- 复杂安全应用的理想选择,例如起重,提升,机器人,风机等。
- 独立的安全CPU,益处在于当非安全CPU停止运行时不会影响安全CPU,安全CPU会正常运行。
- 可以处理浮点型数据,对速度和位置等有更高的控制精度。
- 提供三角函数概念,在起重行业中实现精确测量。
- 提供简单灵活的编程,支持ST,FBD和LD编程语言。
- 安全PLC的配置和编程需要使用Automation Builder V1.0或以上版本, 安全编辑器基于SIL 3 (IEC 62061)和PL e (ISO 13849)标准。
- 符合TÜV认证的安全代码分析工具 (SCA),通过SCA打开窗口编写结构清晰,通俗易懂的代码,帮助您在安全认证上节省时间和金钱。
极端环境型机械安全PLC AC500-S-XC
- 适用于严酷环境下的应用,例如起重,提升,绞车,机器人,风电,太阳能发电等。
- 模块尺寸,基本电气特性和软件兼容性与标准 AC500-S版本一致。
- 工程和操作更加高效,免去额外花费在电气柜和布线上的费用。