AC500-XC
AC500 PLC提供可靠、强大的平台,用于创建可升级的、灵活的、高性价比的自动化解决方案。即使在严酷的环境下,我们希望PLC仍然可以稳定运行,因此我们开发了极端环境型产品——AC500-XC。
AC500-XC 适用环境
- 高湿度
- 防盐雾
- 振动
- 高海拔
- 腐蚀性气体
- 温度: -40 to + 70 °C
AC500-XC内置防尘、防灰、防水和防腐蚀性气体涂层,可替代昂贵的电气柜。不再需要传统的设计,如HVAC、减震器、密封门等设备。
AC500-S 安全 PLC 极端环境型模块
- 适用于严酷环境下的应用,例如起重,提升,绞车,机器人,风电,太阳能发电等。
-
模块尺寸,基本电气特性和软件兼容性与标准 AC500-S版本一致。
-
工程和操作更加高效,免去额外花费在电气柜和布线上的费用。