AC500-XC - CPU

AC500-XC 提供简单、安全和可靠的自动化解决方案,以适应新挑战。

灵活可扩展

  • 实时、高速的数据交换满足控制系统的需求。
  • 范围广泛的高速极端环境型CPU,提供不同的内存,性能和网络功能。

网络
  • AC500-XC CPU 通过板载和扩展模块提供多种通信方式,通过不同的组合,形成强大的网络节点,实现不同的自动化解决方案。
  • 易于与之前的解决方案保持一致,并可以为当前和未来的方案做好准备。
应用

AC500-XC CPU可在严酷的环境下使用:
  • 运行温度 -40ºC to +70ºC.
  • 抗振动 (IEC61131-2/IEC60068-26).
  • 抗腐蚀性气体 (IEC60721-3.3 3C2) i.e. H2S, SO2/SO3, NOX.
  • 抗盐雾 (EN60068-2-52/ EN60068-2-11).
  • 高海拔, 海拔4000米或最大620 hPA.
  • EMC (EN61000-4-4 and EN61000-4-5).
  • 抗冲击 (IEC60068-2-27).
  • 静电放电最大8 KV.

使用内置的Web服务器(免费),您可以可随时随地获取报告、信号和消息。

AC500-XC 产品以雪花标示,AC500-eCo没有对应的极端环境型产品。

 

想了解更多产品和服务信息?

数据

相关链接

Loading documents
Select region / language