AC500-S 安全 PLC - CPU
AC500-S安全PLC提供唯一的CPU模块SM560-S,其优化设计满足几乎所有标准功能的安全应用需求。
- 最高支持SIL3 (IEC 61508, IEC 62061) & PL e (ISO 13849-1)。
-
使用安全控制器的地址开关实现灵活组态 。
- 当非安全CPU处于停止或维护模式时,安全CPU可正常运行。
- 根据安全规范标准实现大量的诊断功能。
- 三角函数支持所有可能的数据类型。
- 支持LD, FBD 和ST编程语言。
- 强大的用户管理和项目实施的保护措施。
- 除支持标准AC500-S安全库外, 还支持PLCopen安全库。
- 轻松地创建用户自定义的安全应用库。
- 直接与PNO认证安全组件连接。
AC500-S提供 XC版本 (极端环境型) ,可在严酷的环境下使用。