AC500-eCo - CPU
相对标准AC500产品,紧凑型AC500-eCo PLC提供具有最大的灵活性,经济性的配置方案。伴随更低的成本和更简单的服务,AC500-eCo 可满足小型现代化控制系统的需求。
- 128kB或512kB 程序内存,每条位指令执行时间0.08 μs
- CPU模块PM556和PM566拥有512kB程序内存,适用于较复杂应用。
- 集成一个RS485串口,第二个可选
- 本地最多可扩展10个 I/O模块(标准S500 和/或 S500-eCo模块可以混合使用) ,本地最多可以有335个I/O通道
- 可选SD卡用于数据存储和程序备份
- 高速计数最大可达50 kHz
- PM564和PM566 CPU上的模拟量通道可配成数字量输入
- MODBUS数据可以直接存储在内部数据存储器中
- 集成以太网的CPU支持Web服务器,FTP服务器和SNTP
- PM556和PM566 CPU可通过SMTP客户端发送邮件
- 编程基于IEC61131-3标准,您可以在 Automation Builder工程组件中快速上手编写程序
- AC500-eCo PLC提供多种标准的通信选项
- 集成一个串口使数据交换变得简单
- 可以扩展第二个串口,可以用于程序下载和通信
- 集成以太网的CPU支持Web服务器,FTP服务器和SNTP
- 串口COM1(RS485) 可用于程序下载,通信(MODBUS RTU, ASCII)或扩展远程I/O( CS31主站)。
- 可选项串口COM2(RS485)也可用于程序下载,通信(MODBUS RTU, ASCII)。
- 以太网接口可用于下载程序和通信 (SNTP客户端, DHCP,UDP, Modbus TCP, HTTP和FTP)。PM556和PM566中可通过SMTP客户端发送邮件。
| PM554 -TP |
8DI 6DO 晶体管 |
24 V DC |
| PM554-RP |
8DI 6DO 继电器 |
24 V DC |
| PM554-RP-AC |
8DI 6DO 继电器 |
100-240 V AC |
| PM564-TP |
6DI 6DO 2AI 1AO 晶体管 |
24 V DC |
| PM564-RP |
6DI 6DO 2AI 1AO 继电器 |
24 V DC |
| PM564-RP-AC |
6DI 6DO 2AI 1AO 继电器 |
100-240 V AC |
| PM554-TP-ETH |
8DI 6DO 晶体管 |
24 V DC |
| PM556-TP-ETH |
8DI 6DO 晶体管 |
24 V DC |
| PM564-TP-ETH |
6DI 6DO 2AI 1AO 晶体管 |
24 V DC |
| PM564-RP-ETH |
6DI 6DO 2AI 1AO 继电器 |
24 V DC |
| PM564-RP-ETH-AC |
6DI 6DO 2AI 1AO 继电器 |
100-240 V AC |
| PM566-TP-ETH |
6DI 6DO 2AI 1AO 晶体管 |
24 V DC |