S500-eCo I/O模块

AC500-eCo的扩展性确保系统可根据需求进行扩展。我们提供多种S500-eCo I/O模块来满足不同的应用。

  • AC500-eCo 本地最多可安装10个I/O模块(标准S500 和/或 S500-eCo模块可混合使用)。
  • AC500-eCo 兼容AC500 PLC产品,S500和S500-eCo IO模块也可以混合使用,便于搭建定制化解决方案。
  • 可配置I/O(DC56x)使您可以灵活地修改系统配置。 


S500-eCo I/O模块 I/O 数量 特性
AI568 8AI 电压, 电流, NTC热敏电阻
AO562 4AO 电压, 电流
AO568 8AO  电压, 电流
DI561 8DI 24 V DC
DI562 16DI 24 V DC
DI571 8DI 100-240 V AC
DI572 16DI 100-240 V AC
DO561 8DO 晶体管
DO562 16DO 晶体管
DO571 8DO 继电器
DO572 8DO 可控硅
DO573 16DO 继电器
DX561 8DI / 8DO 24 V DC / 晶体管
DX571 8DI / 8DO 24 V DC / 继电器
DC561 16DC 24 V DC / 晶体管, 可配置
DC562 16DC 24 V DC / 晶体管, 可配置
AI561 4AI 电压, 电流
AI562 2AI 热电阻
AI563 4AI 热电偶
AI564 8AI 热电偶
AI565 4AI  热电阻 
AO561 2AO 电压, 电流
AX561 4AI / 2AO 电压, 电流
FM562 4DI 4 脉冲输出 2轴脉冲输出
FM565 1AI; 1DO 称重模块/应变计输入; 24 V DC晶体管输出
FM566 2AI; 2DO 称重模块/应变计输入; 24 V DC晶体管输出

想了解更多产品和服务信息?

数据

Loading documents
Select region / language