ACS800

Convertidores eólicos de Baja tensión

El convertidor eólico de baja tensión ACS800 se encuentra disponible tanto para sistemas doblemente alimentados como para sistemas de plena carga. Los convertidores,  refrigerados por agua,  están compuestos por un armario totalmente hermético y estanco que protege los componentes electrónicos del polvo, la sal, arena y otros elementos contaminantes. Este convertidor usa el sistema característico de fabricación exclusiva de ABB denominado DTC (Direct Torque Control), este sistema de control directo monitoriza el par del generador unas 40.000 veces por segundo permitiendo con ello el control y la respuesta inmediata.

Características principales de producto

  • Disponible tanto en convertidor del plena carga como doblemente alimentado
  • 0.6 - 6 MW
  • Refrigerado por agua
  • DTC para un control del generador rápido y preciso

¿Necesita más información?

Loading documents